Philips ClearWay gen2

Allsidig og kostnadseffektiv LED-belysning

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Produkt Sammenlign
135
9 890
3000
70
73

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

ClearWay Gen2 gir deg fordelene med LED-teknologien for urban belysning helt fra starten av. Denne nye andregenerasjonen av armaturen bygger på styrkene til forgjengeren og er utformet for å gi enda lavere TCO. ClearWay Gen2 har markerte forbedringer for de viktigste aspektene innen gatebelysning sammenlignet med konvensjonell belysning. Denne rimelige serien med ClearWay-belysningsløsninger er ideell for nye gater og for renovering av eksisterende installasjoner, og kombinerer klart kvalitetslys med betraktelige besparelser innen strøm og vedlikehold. Kort sagt gir ClearWay Gen2 god lyskvalitet i tillegg til fordelene med LED – energibesparelser og lang levetid. Flere fordeler, men i en tynnere og lettere design som gjør den enklere å montere.

Fordeler

  • Én enkel armaturarkitektur med en rekke fordeler

  • Lett å montere

Funksjoner

  • Én fleksibel design som tilbyr forskjellige alternativer avhengig av bruksbehov

  • Inkluderer en dedikert lysprofil som bevarer den mørke nattehimmelen

Bruksområder

  • Veier i by- og boligområder
  • Sykkel- og gangstier
  • Småveier
  • Parkeringsplasser

Nedlastinger