Norge - Norsk

Philips ClearWay gen2, Road & street light, 73 W, 9890 lm, 3000 K, CRI70, Mellomstrålet spredning 11, Sikkerhetsklasse II, IP66, MSP

BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Universell for diameter 48 til 60 mm, justerbar, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 9890 lm, 73 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Mellomstrålet spredning 11, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus, Kabel, 8,0 m uten plugg, Push-in-kobling, 5-pols

Bestillingskode: 910925868941
Full bestillingskode: 871951470792400

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED120 [LED module 12000 lm]
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
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedlastinger