Philips FlowStar Gen2, Tunnel light, 136 W, 20010 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Middels, symmetrisk spredning 11, Sikkerhetsklasse I, IP66, FU, STD
BGB306 LED230/740 DSM11 D9 MICIO FU BA
Produktbeskrivelse
Tunnel light, Rustfritt stål, Stål, Baseplate, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 20010 lm, 136 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Middels, symmetrisk spredning 11, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse I, Standard overspenningsvernnivå, Kabel, 1,0 m med plugg kompatibel med Wieland/Adels, 5-pols, Tilkoblingsenhet 5-pols
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED230 [LED module 23000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut Ja
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Garantiperiode 5 år