Signify Clearflood gen2, 341 W, 46430 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66
BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU
Produktbeskrivelse
Aluminium, Aluminium, Strømforsyningsenhet, 46430 lm, 341 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, 6/8 kV, Tilkoblingsenhet, 3-pols
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED600 [LED module 60000 lm]
- Antall utstyrsenheter 2 enheter
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Service Tag Ja
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år