Norge - Norsk

Signify Clearflood gen2, 341 W, 47660 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66

BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU

Produktbeskrivelse

Aluminium, Aluminium, Strømforsyningsenhet, 47660 lm, 341 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, 6/8 kV, Tilkoblingsenhet, 3-pols

Bestillingskode: 912300060560
Full bestillingskode: 872016979621800

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED600 [LED module 60000 lm]
  • Antall utstyrsenheter
    2 enheter
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU txt 9.5 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300060560 no_NO pdf 113.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300060560_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300060560_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPDCF2mediumBVP656 pdf 1014.6 kB