Norge - Norsk

Philips Ledinaire All-in flomlys, 90 W, 10000 lm, 10500 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Asymmetrisk, IP65

BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB

Produktbeskrivelse

Formstøpt aluminium, Grå, Trafikkgrå B (RAL7043), Pulverbelegg, ett lag, Driver integrert på LED-plate (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 10000 lm, 10500 lm, 90 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Asymmetrisk, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 1,5 kV differensialmodus og 1,5 kV fellesmodus, Kabel, 2,0 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 911401884386
Full bestillingskode: 872016973612299

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED105S [LED module, system flux 10500 lm]
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED system in flux
  • Service Tag
    Nei
  • Verditrapp
    Verdi
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401884386 no_NO pdf 556.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in AWB pdf 7.8 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401884386_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401884386_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB ies 18.1 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB ldt 12.4 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 90W AWB pdf 1.0 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD PHILIPS BVP169 LED105 830 40 65 PSU 90W AWB PH 911401884586 pdf 655.8 kB