Norge - Norsk

Philips Ledinaire All-in flomlys, 100 W, 11000 lm, 12000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symmetrisk, IP65

BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB

Produktbeskrivelse

Formstøpt aluminium, Grå, Trafikkgrå B (RAL7043), Pulverbelegg, ett lag, Driver integrert på LED-plate (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 11000 lm, 12000 lm, 100 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrisk, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 1,5 kV differensialmodus og 1,5 kV fellesmodus, Kabel, 2,0 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 911401876386
Full bestillingskode: 872016973606199

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED120S [LED module, system flux 12000 lm]
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED system in flux
  • Service Tag
    Nei
  • Verditrapp
    Verdi
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401876386 no_NO pdf 562.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401876386_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401876386_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB ldt 4.6 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD PHILIPS BVP169 LED120 830 40 65 PSU 100W SWB 911401876386 pdf 661.6 kB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 100W SWB pdf 1.1 MB