Norge - Norsk

Philips Ledinaire All-in flomlys, 70 W, 7700 lm, 8400 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symmetrisk, IP65

BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB

Produktbeskrivelse

Formstøpt aluminium, Grå, Trafikkgrå B (RAL7043), Pulverbelegg, ett lag, Driver integrert på LED-plate (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 7700 lm, 8400 lm, 70 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrisk, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 1,5 kV differensialmodus og 1,5 kV fellesmodus, Kabel, 2,0 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 911401875386
Full bestillingskode: 872016973605499

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED84S [LED Module, system flux 8400 lm]
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED system in flux
  • Service Tag
    Nei
  • Verditrapp
    Verdi
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401875386 no_NO pdf 559.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401875386_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401875386_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB ldt 4.6 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 70W SWB pdf 1.0 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD PHILIPS BVP167 LED84 830 40 65 PSU 70W SWB 911401875386 pdf 657.5 kB