Norge - Norsk

Philips ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1010 W, 151360 lm, 5700 K, CRI70, Symmetrisk, IP66

BVP418 1720/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX

Produktbeskrivelse

Floodlight for televised sports, Aluminium, Aluminium, Monteringsbrakett, justerbar, Strømforsyningsenhet med DMX-grensesnitt, 151360 lm, 1010 W, 150 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342) SDCM <5, CRI70, Symmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvern på opptil 10 kV i differensiell modus, Tilkoblingsenhet 5-pols, FIFA Quality Pro

Bestillingskode: 912300060418
Full bestillingskode: 872016955306400

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED1720 [LED module 172000 lm]
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
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedlastinger