Philips TownTune asymmetrisk, Urban road & street light, 69 W, 9200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Smalstrålet spredning 10, Sikkerhetsklasse I, IP66, STD
BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Stolpetopp for diameter 76 mm, justerbar, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt, Konstant lyseffekt, 9200 lm, 69 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Smalstrålet spredning 10, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse I, Standard overspenningsvernnivå, Internt kontakt
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED120 [LED module 12000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut Ja
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år