Norge - Norsk

Philips TownTune asymmetrisk, Urban road & street light, 31.5 W, 3200 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) frittstående dimming, Mellomstrålet spredning 50, Sikkerhetsklasse I, IP66, STD

BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Universell for diameter 48 til 60 mm, justerbar, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, DynaDimmer med faste forhåndsinnstillinger, versjon 3, 3200 lm, 31.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Mellomstrålet spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse I, Standard overspenningsvernnivå, Internt kontakt

Bestillingskode: 912300024197
Full bestillingskode: 871869949757600

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED40 [LED module 4000 lm]