Norge - Norsk

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 41 W, 3800 lm, 3000 K, CRI80, Asymmetrisk spredning, Sikkerhetsklasse II, IP66, MSP, SRG6-6

BDP100 LED50/830 II DS PCC GR MSP 62P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Stolpetopp for diameter 62 mm, Strømforsyningsenhet, regulering, 3800 lm, 41 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Asymmetrisk spredning, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Skruterminal, 5-pols

Bestillingskode: 910925866305
Full bestillingskode: 871869941931800

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Lyskilden kan byttes ut
    Ja
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Effekt
  • Tjenesteklasse B
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedlastinger