Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 16.6 W, 1250 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk spredning, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6
BDP100 LED30/740 II DS PCF SI CLO 62P
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Aluminium, Sølvfarget, Stolpetopp for diameter 62 mm, Strømforsyningsenhet, regulering med konstant lyseffekt, Konstant lyseffekt, 1250 lm, 16.6 W, 76 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk spredning, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Skruterminal, 5-pols
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED30 [LED module 3000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut Ja
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Effekt
- Tjenesteklasse B Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
- Garantiperiode 5 år
- Sustainability rating Unclassified