Norge - Norsk

Philips MileWide LED gen2 stor

MileWide LED Gen2: elegant, men likevel svært effektiv og fremtidssikker

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Sammen med Holscher Design har vi utviklet MileWide², etterfølgeren til den populære MileWide-familien. Med en rekke dedikerte master og beslag integreres det ekte, rene designet til MileWide² perfekt med dagens og morgendagens bybilde. Takket være den avanserte LED-enheten og bruk av brukstilpasset optikk, leverer MileWide² enestående kvalitet på lys og lysytelse, noe som gir betydelige energibesparelser, men fremdeles helt ensartet lys på veien. MileWide2 er også klar til å bli paret med belysningskontroll og programvare, fordi den er utstyrt med Philips SR (System Ready)-kontakt. Dette betyr at den kan kobles til avanserte programvareprogrammer, som Interact City, når som helst i løpet av sin levetid. ;I tillegg til dette er hver enkelt lysarmatur unikt identifiserbar, takket være Philips service tag-appen. Ved å skanne QR-koden på innsiden av mastdøren har du umiddelbar tilgang til innstillingene til lysarmaturet. Dette betyr enklere og raskere vedlikehold og programmering, uansett hvor i levetiden lysarmaturen befinner seg.

Fordeler

  • Klar identitet som tydeliggjøres av dedikerte stolper og braketter for å skape en tydelig stil (totalløsning)

  • Visuell komfort og høy kvalitet, komfortable lysopplevelser i byområder med flere geometrier

Funksjoner

  • Totalløsning som er basert på MileWide-familiens rene design og høye kvalitet

  • Designet for LED – ingen kompromisser

Bruksområder

  • Trafikkruter, motorveier og hovedveier (store)
  • By- og boligområder (store og små)
  • Sykkel- og gangstier, fotgjengerfelt (små)
  • Parkeringsplasser (små)

Nedlastinger