Philips MileWide LED gen2 stor, Urban road & street light, 60 W, 6786 lm, 3000 K, CRI70, Mellomstrålet spredning 31, Sikkerhetsklasse II, IP66, MSP
BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Aluminium, Sølvfarget, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Sidemontering for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt og konstant lyseffekt (integrert), 6786 lm, 60 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Mellomstrålet spredning 31, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse II, Kabel, 0,5 m med kabeltilkobling, 3-pols, Tilkoblingsenhet, 3-pols