Norge - Norsk

Philips MileWide²

MileWide LED gen2 – elegant, men likevel svært effektiv og fremtidssikker

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Produkt Sammenlign
145
3 500
3000
83
24

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Sammen med Holscher Design har vi utviklet MileWide LED gen2, etterfølgeren til den svært populære MileWide-familien. Med en rekke dedikerte master og braketter, integreres den stilrene og enkle designen til MileWide LED gen2 perfekt med dagens og morgendagens bybilde. Takket være den avanserte LED-motoren og bruken av applikasjonstilpasset optikk, leverer MileWide LED gen2 enestående kvalitet på lys og lysytelse, noe som muliggjør betydelige energibesparelser, men likevel gir perfekt ensartet lys på veien. MileWide LED gen2 er også klar til å bli sammenkoblet med lysstyring og programvareapplikasjoner fordi den er utstyrt med Philips SR (System Ready)-kontakten. Dette betyr at den kan kobles til avanserte programvareapplikasjoner, som Interact City, når som helst i løpet av levetiden. I tillegg til dette er hver enkelt lysarmatur unikt identifiserbar, takket være Philips service tag-appen. Ved å skanne QR-koden på innsiden av mastdøren har du umiddelbar tilgang til innstillingene til lysarmaturet. Dette betyr enklere og raskere vedlikehold og programmering, uansett hvor i levetiden lysarmaturen befinner seg.

Fordeler

  • Klar identitet, som ytterligere forbedres av dedikerte stolpe- og brakettløsninger som skaper særegne stiler

  • Sikre visuell komfort gjennom komfortable belysningsopplevelser med høy kvalitet i urbane rom med varierende geometrier

Funksjoner

  • Dedikert totalløsning som er basert på rent design og høye kvalitet på finishen som kjennetegner MileWide-familien

  • Høyeffektiv – opptil 149 lm/W

Bruksområder

  • Trafikkruter, motorveier og hovedveier
  • By- og boligområder
  • Sykkel- og gangstier, fotgjengerfelt
  • Parkeringsplasser

Nedlastinger