Norge - Norsk

Philips MileWide², Urban road & street light, 24 W, 3500 lm, 3000 K, DALI, Mellomstrålet spredning 50, Sikkerhetsklasse II, MSP

BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Sølvfarget, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Stolpetopp for diameter 32 til 60 mm, Strømforsyningsenhet, regulering, 3500 lm, 24 W, 145 lm/W, 3000 K, 22,00, Mellomstrålet spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse II, 6/6 kV, 0,5 m-kabel (Eca-klasse) GST18/3 M WIELAND med sikkerhetslås, GST18/3 Wieland/Adels for nettstrøm + BST14/2 Wieland for DALI

Bestillingskode: 910925870328
Full bestillingskode: 872016948725300

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED35 [LED module 3500 lm]
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Verditrapp
    Effekt
  • Tjenesteklasse B
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle