Philips Copenhagen LED gen2 stor og mega, Urban road & street light, 68 W, 11531 lm, 4000 K, CRI70, GPRS-nettverk, Mellomstrålet spredning 31, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-10
BRS563LED120/740II DM31GR CLOSRTBC13K60S
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Polyeten, Grå, Sidemontering for diameter 60 mm, Sensorklar sjåfør Interact System klar, Konstant lyseffekt, 11531 lm, 68 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Mellomstrålet spredning 31, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Kabel, 13 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode 120S [LED module, system flux 12000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut Ja
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Spesifikasjon
- Garantiperiode 5 år