Norge - Norsk

Philips Copenhagen LED gen2 stor og mega, Urban road & street light, 210 W, 27306 lm, 3000 K, CRI80, Mellomstrålet spredning 50, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6

BSS563 LED300/830IIGL-DM50 CLO-LS850C10K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyeten, Hvit, Opphengssett, enkelt, standard, Strømforsyningsenhet med DynaDimmer og konstant lyseffekt (integrert), Konstant lyseffekt, 27306 lm, 210 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Mellomstrålet spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Kabel, 10 m uten plugg

Bestillingskode: 919008634406
Full bestillingskode: 871951409082800

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED300 [LED module 30000 lm]