Norge - Norsk

Philips Copenhagen LED gen2 stor og mega, Urban road & street light, 120 W, 15306 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nettverk, Mellomstrålet spredning 50, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6

BSS562LED170/830IIGL-DM50CLO-LS850SRTB

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyeten, Hvit, Opphengssett, enkelt, standard, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt og konstant lyseffekt (integrert), Konstant lyseffekt, 15306 lm, 120 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Mellomstrålet spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Kabel, 10 m uten plugg

Bestillingskode: 919008634399
Full bestillingskode: 871951409075000

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED170 [LED module 17000 lm]