Norge - Norsk

Philips Copenhagen LED gen2 mini, Urban road & street light, 12 W, 1440 lm, 3000 K, CRI80, Asymmetrisk spredning 50, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6

BDS559 LED15/830 II GL-DS50 CLO C4K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyeten, Hvit, Pendelbrakett, Strømforsyningsenhet, regulering med konstant lyseffekt, Konstant lyseffekt, 1440 lm, 12 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Asymmetrisk spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Kabel, 4,0 m uten plugg

Bestillingskode: 919008634905
Full bestillingskode: 871951413050000

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED15 [LED module 1500 lm]
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
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedlastinger

Family

Product