Philips Copenhagen LED gen2 mini, Urban road & street light, 12.2 W, 1440 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nettverk, Mellomstrålet spredning 31, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6
BPS559 LED15/830 II DM31 GW CLO SRTB C4K
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Polyeten, Hvit, Stolpemonteringsbrakett, diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt, Konstant lyseffekt, 1440 lm, 12.2 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Mellomstrålet spredning 31, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Kabel, 4,0 m uten plugg
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED15 [LED module 1500 lm]
- Lyskilden kan byttes ut Ja
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Spesifikasjon
- Garantiperiode 5 år