Norge - Norsk

Philips Copenhagen LED gen2 liten, Urban road & street light, 35 W, 4593 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nettverk, Middels, symmetrisk spredning 2, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-10

BSS561 LED48/830 II DSM2 GW CLO-SRTB 10

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyeten, Hvit, Pendelbrakett, Sensorklar sjåfør Interact System klar, Konstant lyseffekt, 4593 lm, 35 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Middels, symmetrisk spredning 2, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Kabel, 10 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 919008636279
Full bestillingskode: 871951485047700

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    48S [LED Module, system flux 4800 lm]
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
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle