Philips Copenhagen LED gen2 liten, Urban road & street light, 25 W, 3166 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nettverk, Mellomstrålet spredning 50, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6
BRS561 LED32/830 II GL-DM50 SRTB C10K
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Polyeten, Hvit, Sidemontering for diameter 48 mm, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt, 3166 lm, 25 W, 113 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Mellomstrålet spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Kabel, 10 m uten plugg
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED32 [LED module 3200 lm]
- Lyskilden kan byttes ut Ja
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Spesifikasjon
- Garantiperiode 5 år