Philips CitySwan LED, Urban road & street light, 31.5 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis, middels spredning, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-10

BPS639 LED40/830 II MDM LOR GW CLO C10K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyeten, Opal, Stolpemonteringsbrakett, diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt og konstant lyseffekt, Konstant lyseffekt, 3804 lm, 31.5 W, 69 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis, middels spredning, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Kabel, 10 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 919008635817
Full bestillingskode: 871951466642900

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED40 [LED module 4000 lm]
  • Lyskilden kan byttes ut
    Ja
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Effekt
  • Tjenesteklasse B
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedlastinger