Norge - Norsk

Philips CityMood

Ikonisk design, klar til å delta i ditt smartbyøkosystem

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Produkt Sammenlign
132
4 750
2700
70
35,9
106
2 760
2200
70
26,1
161
5 580
3000
70
34,7
139
7 200
3000
80
51,7
142
1 840
3000
70
13
146
12 320
3000
70
84,1
154
9 000
3000
70
58,3
151
10 680
3000
70
70,8

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

CityMood henter inspirasjon fra gatelyktene fra begynnelsen av 1900-tallet, som kombinerte en konisk skål med en nedhengt baldakin. CityMood tar vare på byens kulturarv ved å beholde de ikoniske lysarmaturenes særegne design. CityMood integreres problemfritt i eksisterende infrastruktur, master og braketter, og reduserer energikostnadene uten å ofre sikkerhet, ytelse eller lyskvalitet. LEDGINE-O leveres som standard, med lysutbytte fra 900 lm til 16200 lm, et utvalg av mer enn 30 optikker og lysfordelinger, og en rekke CCT-er og CRI-er. CityMood er designet for monteringshøyder på 4 til 8 m, og er ideell for et bredt spekter av utendørsbelysningsapplikasjoner i både moderne og historiske miljøer. CityMood er fremtidssikker og klar til å delta i smartby-økosystemer, og hjelper deg med å gjøre fremskritt mot dine bærekraftsmål, uansett hvor du befinner deg i digitaliseringsreisen din. CityMood er tilgjengelig med én eller to Zhaga-D4i (ZD4i) systemklare (SR) stikkontakter og er derfor klar til å kobles til avanserte lysstyringssystemer som Interact, eller med sensorer som Outdoor Sensor Bundle (OSB). Hver CityMood-armatur er unikt identifiserbar via Signify Service Tag-appen. Bare skann QR-koden som er plassert på innsiden av mastedøren eller direkte på armaturen for å få umiddelbar tilgang til armaturoppsettet. Service tag gjør vedlikehold og programmering raskere og enklere, og gjør det mulig å opprette et digitalt bibliotek med belysningsressurser og reservedeler. Kan åpnes uten bruk av verktøy og gir direkte tilgang til forkoblingene og lyskilden.

Fordeler

  • Ikonisk og elegant armatur bevarer byarven din i både moderne og historiske miljøer

  • Fremtidssikker og klar til å delta i smartbyøkosystemer via en Zhaga-D4i (ZD4i) SR (systemklar) sokkel

Funksjoner

  • Tilgjengelig med klart, flatt glass eller klar polykarbonatskål

  • Valgfrie dekorative kroner

Bruksområder

  • Parker og torg
  • Boliger
  • Veier og gater
  • Hovedveier og gater, sidegater og boligområder
  • Bysentra og historiske områder
  • Sykkel- og gangstier, torg, parker og lekeplasser

Nedlastinger