Philips CityMood, Urban road & street light, 34.7 W, 5580 lm, 3000 K, CRI70, Asymmetrisk spredning 50, Sikkerhetsklasse II, IP66, SL-PDR, STD
BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Presstøpt aluminium ADC1 – legeringsgradering (EN AC-47100), Svart, Pulverbelegg, ett lag, Opphengssett, enkelt, standard, Strømforsyningsenhet (på/av), 5580 lm, 34.7 W, 161 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403) SDCM<5, CRI70, Asymmetrisk spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvernnivå, Tilkoblingsenhet 5-pols
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED60 [LED module 6000 lm]
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Service Tag Ja
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år