Produkter
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
Et balansert, klassisk design, kombinert med den nyeste, svært effektive og fremtidssikre tilkoblingsteknologien, gjør CityClassic gen2 til et dekorativt element for enhvert bruksområde innen bybelysning. Takket være LED-teknologi oppnår dagens lysarmaturer svært høy energi- og optisk effektivitet; CityClassic gen2 tilbyr også det ultimate innen designfleksibilitet og funksjonalitet. LEDGINE-O-plattformen leveres som standard med lysstrømmer fra 600 opptil 6500 lm, et utvalg av mer enn 30 optikker og lysfordelinger, og forskjellige CCT-verdier og CRI-verdier. Resultatet er fantastisk ytelse og visuell komfort, med løfte om fremtidssikrede tilkoblingsalternativer. Du kan også velge den unike ClearGuide LED-plattformen – en moderne og dekorativ tolkning av den sylinderformede lanternen med en horisontal lampe i en lamellstable, som har blitt så populær. Dedikerte Dark Sky-versjoner med lave ULR-krav (<1%) er også tilgjengelige. CityClassic gen2-familien er designet for å være fullstendig modulær. Det finnes to størrelser, stor og liten, hver med en matchende baldakinstørrelse, eller Torch-versjoner uten baldakin. Det er også mulig å blande og matche forskjellige master og braketter for å passe de spesifikke behovene til ditt bruksområde. Installasjonen er enkel takket være en IP-klassifisert stikkontakt i pluggen. For å gjøre service og vedlikehold enkelt, eller for fremtidige tilkoblingsoppgraderinger, kan girdekselet fjernes uten verktøy ved hjelp av to klips i rustfritt stål. Utstyrsskuffen er også enkel å fjerne med to skruer, noe som gjør det raskt og enkelt å (etter)montere en GentleBeam-kule for høy lyskomfort og/eller BL2-baklysavskjermingslamell.
Fordeler
Balansert, tidløs klassisk design.
Tilgjengelig i versjoner med fokus på visuell komfort.
Funksjoner
Strømbesparende og optisk effektiv LED-teknologi
Mulighet for å legge til en diffus GentleBeam-komfortkuppel og/eller BL2 deksel mot forstyrrende bakgrunnsbelysning.