Norge - Norsk

Philips CityClassic gen2, Urban road & street light, 31 W, 3280 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Asymmetrisk spredning 50, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6

BDP512 LED40-4S/830 PSD-SR II DS50 GR CL

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Presstøpt aluminium ADC1 – legeringsgradering (EN AC-47100), Grå, Stolpetopp for diameter 76 mm, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 3280 lm, 31 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Asymmetrisk spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Kabel, 5,0 m uten plugg, Tilkoblingsenhet 5-pols

Bestillingskode: 912300060288
Full bestillingskode: 872016904682500

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED40 [LED module 4000 lm]