Norge - Norsk

Philips CityClassic gen2, Urban road & street light, 18.8 W, 1992 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Mellomstrålet spredning 12, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6

BDP510 LED24/830 DM12 BL2 II D11 GR-900

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Presstøpt aluminium ADC1 – legeringsgradering (EN AC-47100), Grå, Stolpetopp for diameter 76 mm, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 1992 lm, 18.8 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Mellomstrålet spredning 12, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Tilkoblingsenhet 5-pols

Bestillingskode: 912300060142
Full bestillingskode: 871951424221000

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED24 [LED Module 2400 lm]