Norge - Norsk

Philips CityClassic gen2, Urban road & street light, 18.4 W, 2460 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) frittstående dimming, Smalstrålet spredning 10, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6

BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Presstøpt aluminium ADC1 – legeringsgradering (EN AC-47100), Grå, Stolpetopp for diameter 76 mm, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, DynaDimmer med faste forhåndsinnstillinger, versjon 2, 2460 lm, 18.4 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Smalstrålet spredning 10, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Tilkoblingsenhet 5-pols

Bestillingskode: 912300060141
Full bestillingskode: 871951424220300

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED30 [LED module 3000 lm]