Philips CityClassic gen2, Urban road & street light, 19.6 W, 2430 lm, 3000 K, CRI70, Mellomstrålet spredning 50, Sikkerhetsklasse I, IP66, SRG6-6
BDP513 LED30/730 DM50 DGR 60P
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Presstøpt aluminium ADC1 – legeringsgradering (EN AC-47100), Koksgrå, Stolpetopp for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet (på/av), 2430 lm, 19.6 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Mellomstrålet spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Tilkoblingsenhet 5-pols
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED30 [LED module 3000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut Ja
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år