Norge - Norsk

Philips CityClassic gen2, Urban road & street light, 17.4 W, 1992 lm, 2700 K, CRI70, Mellomstrålet spredning 32, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6

BDP513 LED24/727 DM32 II DGR 60P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Presstøpt aluminium ADC1 – legeringsgradering (EN AC-47100), Koksgrå, Stolpetopp for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet (på/av), 1992 lm, 17.4 W, 114 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM<5, CRI70, Mellomstrålet spredning 32, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Tilkoblingsenhet 5-pols

Bestillingskode: 912300024998
Full bestillingskode: 871951423291400

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED24 [LED Module 2400 lm]