Philips CityCharm Cone, Urban road & street light, 20 W, 2140 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, Sikkerhetsklasse II, IP66
BDS491 CG25-/740 II A GR H07RN-PX1.5 60
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Aluminium, Grå, Plugg for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet, regulering, 2140 lm, 20 W, 107 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.370) SDCM <3, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus, Kabel, 0,2 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode CG25 [LED module, system flux 2500 lm]
- Lyskilden kan byttes ut Ja
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Forkobling EB [Elektronisk]
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Effekt
- Tjenesteklasse B Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
- Garantiperiode 5 år
- Sustainability rating Unclassified