Norge - Norsk

Philips CityCharm Cone

CityCharm: kombinerer visuell komfort og ytelse

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Produkt Sammenlign
96
2 117
3000
70
22

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

CityCharm-serien er utviklet for bruk i byområder der komfortabel belysning, atmosfære og design spiller en viktig rolle. Den tilbyr tre ikoniske, tidløse design: CityCharm cordoba (BDS490), CityCharm cone (BDS491) og CityCharm fluid (BDS492), i tillegg til en rekke dekorative og praktiske tilbehør. Dette gjør det mulig å skape en belysningsløsning som bærer kommunens preg, både på dagtid og om natten. Enten du spesifiserer cordoba-, cone- eller fluid-LED-lys, gir CityCharm høy visuell komfort samtidig som den opprettholder utmerket ytelse. Den tilbyr et utvalg av to innovative Lighting-teknologier: GentleBeam, som maksimerer visuell komfort, eller ClearGuide (cordoba eller cone), som optimerer vertikal belysning og visuell veiledning. Denne seriens dekorative tilbehør gjør det mulig å definere volumet på stadion og endre utseendet, slik at du kan personliggjøre din CityCharm-belysningsløsning. Systemet har en rekke dedikerte braketter og master er også tilgjengelige, så du kan forvandle boligområder og bysentre på en ekstremt elegant måte.

Fordeler

  • Elegant, ikonisk utvalg med dedikerte stolper og braketter for å skape særegne stiluttrykk

  • Komfortabel belysning med GentleBeam- eller ClearGuide-teknologi

Funksjoner

  • Valg av former, fargeeffekter og dedikerte stolper og braketter for armatur

  • Spredningsverktøy for å skape visuell komfort og fargepartier som forsterker stemningen

Bruksområder

  • Boligområder
  • Gangveier og sykkelstier
  • Parker og bygater

Nedlastinger