Norge - Norsk

Philips CityCharm Cone, Urban road & street light, 20 W, 2140 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisk, Sikkerhetsklasse II, IP66

BDS491 CG25-/740 II S GR D11 76

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Plugg for diameter 76 mm, Strømforsyningsenhet, regulering, 2140 lm, 20 W, 107 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.370) SDCM <3, CRI70, Symmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus, Kabel, 0,2 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 910505017426
Full bestillingskode: 871869693921500

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    CG25 [LED module, system flux 2500 lm]
  • Lyskilden kan byttes ut
    Ja
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Forkobling
    EB [Elektronisk]
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Effekt
  • Tjenesteklasse B
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedlastinger