Norge - Norsk

Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Nett, 150 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 time(r)

CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-C, EM/Nett, 150 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 time(r), 146 lm/W, EEL D, G24d, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929004253002
Full bestillingskode: 872110303505900

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G24d
  • Nominell levetid
    30 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Familie

Produkt