Philips MASTER LEDtube EM/Mains T8

For topp ytelse og bærekraft

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i et tradisjonelt lysrørdesign. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. For dem som vil ha valuta for pengene med et begrenset budsjett og skifte av lyskilde for bedre lyseffekt og lengre levetid.

Fordeler

  • Optimal ytelse som passer til alle bruksområder

  • Enestående besparelser med lavt energiforbruk og lang levetid

Funksjoner

  • Utskift eksisterende T8-lamper med EM-forkobling eller på nettspenning >50 % energibesparelse sammenlignet med lysstoffrør med opptil 185 lm/W

  • Ekstra lang levetid på opptil 70000 timer, 160° smalstrålet spredningsvinkel for å sikre høyere lysytelse der det er nødvendig. Gjort klar for HACCP og støtter NSF-sertifikat Uten kvikksølv

Bruksområder

  • Parkeringsplasser/parkeringstak
  • Lagre/fryserom/skilt
  • Transport- og distribusjonsområder
  • Matvarebutikker, museer

Advarsler og sikkerhet

  • MERK: Den samlede energieffektiviteten og lysfordelingen i installasjoner der disse lyskildene er brukt, avhenger av typen installasjon

Nedlastinger