Norge - Norsk

Philips MASTER, LEDtube, T5, Nett, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 time(r)

MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, Nett, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 time(r), 150 lm/W, EEL D, G5, Glass, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003795602
Full bestillingskode: 872016930684400

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G5
  • Nominell levetid
    60 000 time(r)
  • Brytersyklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003795602 pdf 66.8 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003795602 no_NO pdf 812.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003795602_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003795602_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU IES 21.1 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003795502 pdf 1.0 MB