Norge - Norsk

Philips MASTER, LEDtube, T5, Nett, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 time(r)

MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, Nett, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 time(r), 151 lm/W, EEL D, G5, Glass, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003734702
Full bestillingskode: 872016927527000

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G5
  • Nominell levetid
    60 000 time(r)
  • Brytersyklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003734702 pdf 67.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003734702 no_NO pdf 829.0 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003734702_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-929003734702_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5 IES 8.5 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734702 (1) pdf 921.3 kB