Norge - Norsk

Philips MASTER, LEDtube, T5, Nett, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 time(r)

MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, Nett, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 time(r), 152 lm/W, EEL D, G5, Glass, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003734402
Full bestillingskode: 872016927531700

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G5
  • Nominell levetid
    60 000 time(r)
  • Brytersyklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003734402 pdf 67.0 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003734402 no_NO pdf 820.0 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003734402_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003734402_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5 IES 8.5 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734402 (1) pdf 921.4 kB