Norge - Norsk

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 time(r)

MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 time(r), 150 lm/W, EEL D, G5, Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Bestillingskode: 929002352402
Full bestillingskode: 871869974959000

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G5
  • Nominell levetid
    60 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002352402 pdf 67.3 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002352402 no_NO pdf 823.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002352402_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-929002352402_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE IES 3.2 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929001391402 pdf 707.0 kB