Norge - Norsk

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 time(r)

CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 time(r), 138 lm/W, EEL E, G5, Glass, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestillingskode: 929003775002
Full bestillingskode: 872016929558200

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G5
  • Nominell levetid
    50 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år