Norge - Norsk

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Nett, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 4000 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 time(r)

CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDtube, T8, EM/Nett, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 time(r), 110 lm/W, EEL E, G13, Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003547402
Full bestillingskode: 871951445981600

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G13
  • Nominell levetid
    50 000 time(r)
  • Brytersyklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Familie

Produkt