Norge - Norsk

Philips CorePro, LEDbulb, A60 , E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1521 lm, 1055 lm, 806 lm, 470 lm, CRI 80, 15000 time(r), Plast

CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT

Nyhet

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, A60 , E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1521 lm, 1055 lm, 806 lm, 470 lm, CRI 80, 15000 time(r), Plast, 108 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestillingskode: 929004435102
Full bestillingskode: 872110315059200

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    E27
  • Nominell levetid
    15 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    2 år

Nedlastinger

Familie

Produkt