Norge - Norsk

Philips CorePro, LEDbulb, A60 , 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, A60 , 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929002425292
Full bestillingskode: 871951434706900

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    E27
  • Nominell levetid
    15 000 time(r)
  • Brytersyklus
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    2 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002425292 pdf 65.8 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002425292 no_NO pdf 807.7 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002425292_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-929002425292_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG IES 771 B

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB