Norge - Norsk

Philips CorePro, LED HPL, Oval, Bare strømnettet, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 time(r)

TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR

Produktbeskrivelse

CorePro, LED HPL, Oval, Bare strømnettet, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 time(r), 152 lm/W, EEL D, PF 0.9, Glass, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestillingskode: 929002481402
Full bestillingskode: 871951429931300

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    E40
  • Nominell levetid
    25 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år