Philips CorePro, LED HPL, Oval, Bare strømnettet, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 time(r)
TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR
Produktbeskrivelse
CorePro, LED HPL, Oval, Bare strømnettet, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 time(r), 152 lm/W, EEL D, PF 0.9, Glass, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase E27
- Nominell levetid 25 000 time(r)
- Brytersyklus 50 000
- Lighting Technology LED HPL
- Referanse for fluksmåling Sphere
- Garantiperiode 3 år