Norge - Norsk

Philips LED SON-T, Rørformet, Bare strømnettet, 45 W, SON-T 150/100W, E40, 3000 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 time(r)

TForce Core LED road 45W 730 E40 MV

Produktbeskrivelse

LED SON-T, Rørformet, Bare strømnettet, 45 W, LED alternative to SON-T 150/100W, E40, 3000 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 time(r), 195 lm/W, EEL B, PF 0.9, Glass, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1

Bestillingskode: 929003778802
Full bestillingskode: 872016929747000

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    E40
  • Nominell levetid
    25 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED SON-T
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Familie

Produkt