Philips Fortimo SLM C 930 1211 L22 2828 G8N

Produktbeskrivelse

Philips Fortimo SLM C 930 1211 L22 2828 G8N

Bestillingskode: 929004820201
Full bestillingskode: 872110308315900

Spesifikasjoner

  • Lysytelse
    4 805 lm
  • Fargekonsekvens ved oppstart
    3
  • Korrelert fargetemperatur (nom.)
    3000 K
  • Lysutbytte (vurdert) (Nom)
    140 lm/W
  • Fargegjengivelsesindeks (CRI)
    90

Nedlastinger